寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t max. | 最大締めつけ トルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHH-M2.5-4-C22 | M2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.32 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHH-M2.5-5-C22 | M2.5 | 0.45 | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.35 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHH-M2.5-6-C22 | M2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.38 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHH-M2.5-8-C22 | M2.5 | 0.45 | 8 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.44 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHH-M2.5-10-C22 | M2.5 | 0.45 | 10 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHH-M2.5-12-C22 | M2.5 | 0.45 | 12 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.55 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SSHH-C22 | |
|---|---|
| 本体 | UNS N06022(ハステロイ*1C-22相当) |
*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
用途
機器・装置の省スペース化FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
特長
- ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
- 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
- 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
機械的性質
| ハステロイ(UNS N06022) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 690以上 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 310以上 | 205以上 |
| 伸び(%) | 45以上 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| ハステロイ(UNS N06022) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 8.69 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 206 | 193 |
| 比熱(J/kg・K) | 414 | 500 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 1.14 | 0.7 |
| 線膨張係数(K-1) | 12.4×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。




/11576_1.jpg?upd=20260508152000&awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)