寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B*1 | t | L2 | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLHS-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.36 | 50 | 0.26 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.36 | 50 | 0.29 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.36 | 50 | 0.35 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.36 | 50 | 0.41 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M2.5-12 | M2.5 | 0.45 | 12 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.36 | 50 | 0.47 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: SLHS-M10は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SLHS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50以上 |