寸法・CAD・価格
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M6-P0.75-8 | M6 | 0.75 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.3 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-P0.75-10 | M6 | 0.75 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4.7 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-P0.75-12 | M6 | 0.75 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5.1 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-P0.75-15 | M6 | 0.75 | 15 | 10 | 6 | 5 | 5.8 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-P0.75-20 | M6 | 0.75 | 20 | 10 | 6 | 5 | 6.5 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-P0.75-25 | M6 | 0.75 | 25 | 10 | 6 | 5 | 7.6 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-P0.75-30 | M6 | 0.75 | 30 | 10 | 6 | 5 | 8.3 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SNSS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50(M4-M6) A2-70(M8-M12) |
用途
ゆるみ対策薄いプレート等の固定
特長
- JIS B 1176、ISO 12474、DIN 912に準拠。
- 細目ねじの六角穴付きボルト。
- 並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。
- ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。
- ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。






