• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile & Small Head and Nylon Patch

SSHS-SD-ALK

  • スペース
  • スリム
  • ゆるみ止め
  • 装飾

形状図

SSHS-SD-ALK六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつけ
トルク*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSHS-M2-5-SD-ALK M2 0.4 5 3.2 1.1 1.3 1.2 0.12 10 0.62 2,830 3,113 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-6-SD-ALK M2 0.4 6 3.2 1.1 1.3 1.2 0.12 10 0.72 2,880 3,168 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-8-SD-ALK M2 0.4 8 3.2 1.1 1.3 1.2 0.12 10 0.82 2,880 3,168 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-5-SD-ALK M2.5 0.45 5 4 1.3 1.3 1.5 0.24 10 0.43 2,880 3,168 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-6-SD-ALK M2.5 0.45 6 4 1.3 1.3 1.5 0.24 10 0.53 2,880 3,168 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-8-SD-ALK M2.5 0.45 8 4 1.3 1.3 1.5 0.24 10 0.63 2,880 3,168 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-6-SD-ALK M3 0.5 6 5 1.3 1.5 2 0.43 10 0.43 2,740 3,014 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-8-SD-ALK M3 0.5 8 5 1.3 1.5 2 0.43 10 0.53 2,860 3,146 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-10-SD-ALK M3 0.5 10 5 1.3 1.5 2 0.43 10 0.63 2,910 3,201 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-12-SD-ALK M3 0.5 12 5 1.3 1.5 2 0.43 10 0.73 3,060 3,366 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-6-SD-ALK M4 0.7 6 6 1.5 2 2.5 1 10 0.75 2,320 2,552 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-8-SD-ALK M4 0.7 8 6 1.5 2 2.5 1 10 0.91 2,370 2,607 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-10-SD-ALK M4 0.7 10 6 1.5 2 2.5 1 10 1.07 2,390 2,629 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-12-SD-ALK M4 0.7 12 6 1.5 2 2.5 1 10 1.23 2,480 2,728 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-16-SD-ALK M4 0.7 16 6 1.5 2 2.5 1 10 1.55 2,550 2,805 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-6-SD-ALK M5 0.8 6 8 1.5 3 3 2.1 10 1.6 2,840 3,124 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-8-SD-ALK M5 0.8 8 8 1.5 3 3 2.1 10 1.8 2,520 2,772 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-10-SD-ALK M5 0.8 10 8 1.5 3 3 2.1 10 2.1 2,520 2,772 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-12-SD-ALK M5 0.8 12 8 1.5 3 3 2.1 10 2.3 2,520 2,772 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-16-SD-ALK M5 0.8 16 8 1.5 3 3 2.1 10 2.8 2,590 2,849 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-20-SD-ALK M5 0.8 20 8 1.5 3 3 2.1 10 3.3 2,620 2,882 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-6-SD-ALK M6 1 6 9 1.5 3 4 3.5 10 1.8 3,470 3,817 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-8-SD-ALK M6 1 8 9 1.5 3 4 3.5 10 2.2 2,660 2,926 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-10-SD-ALK M6 1 10 9 1.5 3 4 3.5 10 2.5 2,650 2,915 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-12-SD-ALK M6 1 12 9 1.5 3 4 3.5 10 2.9 2,650 2,915 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-16-SD-ALK M6 1 16 9 1.5 3 4 3.5 10 3.6 2,720 2,992 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-20-SD-ALK M6 1 20 9 1.5 3 4 3.5 10 4.3 2,790 3,069 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-25-SD-ALK M6 1 25 9 1.5 3 4 3.5 10 5.1 2,970 3,267 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-30-SD-ALK M6 1 30 9 1.5 3 4 3.5 10 6 3,090 3,399 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-8-SD-ALK M8 1.25 8 11 1.5 4 5 8.6 10 3.4 4,780 5,258 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-10-SD-ALK M8 1.25 10 11 1.5 4 5 8.6 10 4 4,640 5,104 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-12-SD-ALK M8 1.25 12 11 1.5 4 5 8.6 10 4.7 3,790 4,169 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-16-SD-ALK M8 1.25 16 11 1.5 4 5 8.6 10 5.9 3,770 4,147 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-20-SD-ALK M8 1.25 20 11 1.5 4 5 8.6 10 7.2 3,880 4,268 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-25-SD-ALK M8 1.25 25 11 1.5 4 5 8.6 10 8.8 3,840 4,224 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-30-SD-ALK M8 1.25 30 11 1.5 4 5 8.6 10 10 4,190 4,609 CAD カート カート 在庫品

*1: ねじ本体の最大締めつけトルクです。使用上の注意を参考にしていただき、座面圧を考慮の上、締めつけトルクを決定してください。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SSHS-SD-ALK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきの極低頭小頭ボルト。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

使用例

通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SSHS-SD-ALK六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SSHS-SD-ALK六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2)
SSHS-M2-SD-ALK 3.2 2.07
SSHS-M2.5-SD-ALK 4 3.39
SSHS-M3-SD-ALK 5 5.03
SSHS-M4-SD-ALK 6 8.78
SSHS-M5-SD-ALK 8 14.2
SSHS-M6-SD-ALK 9 20.1
SSHS-M8-SD-ALK 11 36.6

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります