• 特殊ねじ
  • 耐薬品

チタン十字穴付きなべ小ねじ

Titanium Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw

SNPT

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SNPTチタン十字穴付きなべ小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 引張破断荷重(N)*1 ねじり破断トルク(N・m)*1 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNPT-M2-5 M2 0.4 5 3.5 1.3 1 840 0.3 0.09 130 143 CAD カート 在庫品
SNPT-M2-6 M2 0.4 6 3.5 1.3 1 840 0.3 0.1 150 165 CAD カート 在庫品
SNPT-M2-8 M2 0.4 8 3.5 1.3 1 840 0.3 0.12 160 176 CAD カート 在庫品
SNPT-M2-10 M2 0.4 10 3.5 1.3 1 840 0.3 0.14 170 187 CAD カート 在庫品
SNPT-M2.5-5 M2.5 0.45 5 4.5 1.7 1 1380 0.5 0.17 150 165 CAD カート 在庫品
SNPT-M2.5-6 M2.5 0.45 6 4.5 1.7 1 1380 0.5 0.19 160 176 CAD カート 在庫品
SNPT-M2.5-8 M2.5 0.45 8 4.5 1.7 1 1380 0.5 0.23 170 187 CAD カート 在庫品
SNPT-M2.5-10 M2.5 0.45 10 4.5 1.7 1 1380 0.5 0.27 180 198 CAD カート 在庫品
SNPT-M2.5-12 M2.5 0.45 12 4.5 1.7 1 1380 0.5 0.3 200 220 CAD カート 在庫品
SNPT-M3-6 M3 0.5 6 5.5 2 2 2360 1 0.31 120 132 CAD カート 在庫品
SNPT-M3-8 M3 0.5 8 5.5 2 2 2360 1 0.35 120 132 CAD カート 在庫品
SNPT-M3-10 M3 0.5 10 5.5 2 2 2360 1 0.4 130 143 CAD カート 在庫品
SNPT-M3-12 M3 0.5 12 5.5 2 2 2360 1 0.44 160 176 CAD カート 在庫品
SNPT-M3-16 M3 0.5 16 5.5 2 2 2360 1 0.54 170 187 CAD カート 在庫品
SNPT-M3-20 M3 0.5 20 5.5 2 2 2360 1 0.63 170 187 CAD カート 在庫品
SNPT-M4-6 M4 0.7 6 7 2.6 2 4120 2.4 0.59 170 187 CAD カート 在庫品
SNPT-M4-8 M4 0.7 8 7 2.6 2 4120 2.4 0.68 170 187 CAD カート 在庫品
SNPT-M4-10 M4 0.7 10 7 2.6 2 4120 2.4 0.77 170 187 CAD カート 在庫品
SNPT-M4-12 M4 0.7 12 7 2.6 2 4120 2.4 0.86 180 198 CAD カート 在庫品
SNPT-M4-16 M4 0.7 16 7 2.6 2 4120 2.4 1 200 220 CAD カート 在庫品
SNPT-M4-20 M4 0.7 20 7 2.6 2 4120 2.4 1.2 230 253 CAD カート 在庫品
SNPT-M4-25 M4 0.7 25 7 2.6 2 4120 2.4 1.4 270 297 CAD カート 在庫品
SNPT-M5-8 M5 0.8 8 9 3.3 2 6670 5.1 1.3 290 319 CAD カート 在庫品
SNPT-M5-10 M5 0.8 10 9 3.3 2 6670 5.1 1.4 290 319 CAD カート 在庫品
SNPT-M5-12 M5 0.8 12 9 3.3 2 6670 5.1 1.5 310 341 CAD カート 在庫品
SNPT-M5-16 M5 0.8 16 9 3.3 2 6670 5.1 1.8 330 363 CAD カート 在庫品
SNPT-M5-20 M5 0.8 20 9 3.3 2 6670 5.1 2.1 380 418 CAD カート 在庫品
SNPT-M5-25 M5 0.8 25 9 3.3 2 6670 5.1 2.4 430 473 CAD カート 在庫品
SNPT-M5-30 M5 0.8 30 9 3.3 2 6670 5.1 2.8 440 484 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNPT
本体 TW270(チタン1種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性

機械的性質

TW270(チタン1種)
引張強さ(N/mm2) 270-410
0.2%耐力(N/mm2) 165以上
伸び(%) 27以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW270(チタン1種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1) 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


関連商品

チタン六角ナットSHNT・チタンゆるみ止めナットSWUT・チタン座金SWATがあります。
SHNTSHNT-FSWUTSWAT-FSWAT-S

SNPTチタン十字穴付きなべ小ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります