• 特殊ねじ
  • 低頭ボルト・小頭ボルト

SVSHL/六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile - 316L Stainless Steel

  • 真空
  • スペース
  • クリーン
  • 非磁性

形状図

SVSHL六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t max. d max. 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSHL-M3-6 M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 1.2 10 0.41 5,600 6,160 CAD カート カート 在庫品
SVSHL-M3-8 M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 1.2 10 0.5 5,600 6,160 CAD カート カート 在庫品
SVSHL-M3-10 M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 1.2 10 0.58 5,600 6,160 CAD カート カート 在庫品
SVSHL-M4-6 M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 1.5 10 0.72 6,480 7,128 CAD カート カート 在庫品
SVSHL-M4-8 M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.5 10 0.92 6,480 7,128 CAD カート カート 在庫品
SVSHL-M4-10 M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1.1 6,480 7,128 CAD カート カート 在庫品
SVSHL-M5-8 M5 0.8 8 9 1.5 3 3 1.5 10 1.4 6,830 7,513 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSHL-M5-10 M5 0.8 10 9 1.5 3 3 1.5 10 1.6 6,830 7,513 CAD カート カート 在庫品
SVSHL-M5-12 M5 0.8 12 9 1.5 3 3 1.5 10 1.9 6,830 7,513 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVSHL
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 高強度の六角穴付き極低頭ボルト。頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • SVSHLはSVSHSと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVSHL六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSHL六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

低頭ボルト・小頭ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります