• 特殊ねじ
  • 高強度

高強度ステンレス六角穴付き脱落防止ねじ

Socket Head Cap Captive Screws - High Strength Stainless Steel

SSC-SNSLG

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度
  • 紛失防止
  • 高比強度

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSSC(SSC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SSC-SNSLG高強度ステンレス六角穴付き脱落防止ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lm D1 L1 B dc 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSC-SNSLG-M3-8 M3 0.5 8 4 5.5 3 2.5 2.2 0.8 280 308 CAD カート 在庫品
SSC-SNSLG-M3-10 M3 0.5 10 4 5.5 3 2.5 2.2 0.88 280 308 CAD カート 在庫品
SSC-SNSLG-M3-12 M3 0.5 12 4 5.5 3 2.5 2.2 0.96 280 308 CAD カート 在庫品
SSC-SNSLG-M3-15 M3 0.5 15 4 5.5 3 2.5 2.2 1.2 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-SNSLG-M4-10 M4 0.7 10 5 7 4 3 3 1.8 300 330 CAD カート 実働5日目出荷
SSC-SNSLG-M4-12 M4 0.7 12 5 7 4 3 3 2 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-SNSLG-M4-15 M4 0.7 15 5 7 4 3 3 2.3 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-SNSLG-M4-20 M4 0.7 20 5 7 4 3 3 2.7 320 352 CAD カート 在庫品
SSC-SNSLG-M5-12 M5 0.8 12 6 8.5 5 4 3.9 3 350 385 CAD カート 実働5日目出荷
SSC-SNSLG-M5-15 M5 0.8 15 6 8.5 5 4 3.9 3.5 390 429 CAD カート 在庫品
SSC-SNSLG-M5-20 M5 0.8 20 6 8.5 5 4 3.9 4 390 429 CAD カート 在庫品
SSC-SNSLG-M5-25 M5 0.8 25 6 8.5 5 4 3.9 4.8 400 440 CAD カート 在庫品
SSC-SNSLG-M6-12 M6 1 12 8 10 6 5 4.5 5.1 400 440 CAD カート 在庫品
SSC-SNSLG-M6-15 M6 1 15 8 10 6 5 4.5 5.8 400 440 CAD カート 在庫品
SSC-SNSLG-M6-20 M6 1 20 8 10 6 5 4.5 6.5 400 440 CAD カート 在庫品
SSC-SNSLG-M6-25 M6 1 25 8 10 6 5 4.5 7.6 400 440 CAD カート 在庫品
SSC-SNSLG-M6-30 M6 1 30 8 10 6 5 4.5 8.3 420 462 CAD カート 在庫品
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
SSC-SNSLG
本体 SUS316L

用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
  • 高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
  • 本体は引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2。
  • 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

機械的性質

品番・強度区分 特性
引張強さ(N/mm2) 0.2%耐力(N/mm2) 伸び(mm)
SSC-SNSLG *1 1000 800 0.3d
A2-70・A4-70*2 700 450 0.4d
A2-50・A4-50*2 500 210 0.6d

*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


透磁率の比較

品番・材質 透磁率
SSC-SNSLGSUS316L 1.008
SNSLSUS316L 1.006
SUSXM7 1.4

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSC-SNSLGのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SNSLGのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SNSLGがカバーから抜け落ちることはありません。

SSC-SNSLG高強度ステンレス六角穴付き脱落防止ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高強度を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

表面処理を選ぶ

高強度にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります