• 特殊ねじ
  • 生産性向上

チタン座金組込み六角穴付きボルト

Titanium Socket Head Cap Screw with Captive Washer(SEMS)

SNSI3T

  • 真空
  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量
  • 簡単作業
  • 低アウトガス

形状図

SNSI3Tチタン座金組込み六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 B t T(約) 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSI3T-M3-8 M3 0.5 8 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 0.58 670 737 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M3-10 M3 0.5 10 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 0.63 670 737 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M3-12 M3 0.5 12 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 0.67 680 748 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M3-16 M3 0.5 16 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 0.79 790 869 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M4-8 M4 0.7 8 7 9 4 3 0.8 1 1.3 710 781 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M4-10 M4 0.7 10 7 9 4 3 0.8 1 1.3 690 759 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M4-12 M4 0.7 12 7 9 4 3 0.8 1 1.4 730 803 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M4-16 M4 0.7 16 7 9 4 3 0.8 1 1.6 830 913 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M4-20 M4 0.7 20 7 9 4 3 0.8 1 1.8 830 913 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M5-10 M5 0.8 10 8.5 10 5 4 1 1.3 2 790 869 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M5-12 M5 0.8 12 8.5 10 5 4 1 1.3 2.2 810 891 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M5-16 M5 0.8 16 8.5 10 5 4 1 1.3 2.5 920 1,012 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M5-20 M5 0.8 20 8.5 10 5 4 1 1.3 2.8 940 1,034 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M5-25 M5 0.8 25 8.5 10 5 4 1 1.3 3.2 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M6-12 M6 1 12 10 12.5 6 5 1.5 1.5 4.1 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M6-16 M6 1 16 10 12.5 6 5 1.5 1.5 4.5 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M6-20 M6 1 20 10 12.5 6 5 1.5 1.5 4.9 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M6-25 M6 1 25 10 12.5 6 5 1.5 1.5 5.5 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M6-30 M6 1 30 10 12.5 6 5 1.5 1.5 5.9 1,390 1,529 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSI3T
ねじ本体 TW340(チタン2種)
平座金*1 TP340(チタン2種)
ばね座金 TW340(チタン2種)

*1: SNSI3T-M3の材質はTP270(チタン1種)です。


用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備/一般製造装置

特長

  • チタン製の座金組込み六角穴付きボルト。
  • ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。

SNSI3Tチタン座金組込み六角穴付きボルト


機械的性質

TW270(チタン1種) TW340(チタン2種)
引張強さ(N/mm2) 270-410 340-510
0.2%耐力(N/mm2) 165以上 215以上
伸び(%) 27以上 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW270(チタン1種)
TW340(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1) 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

生産性向上にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります