• 特殊ねじ
  • クリーン環境適応ねじ

六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws - 316L Stainless Steel

SVSL

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱

形状図

SVSL六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSL-M3-5 M3 0.5 5 5.5 3 2.5 1.2 20 0.67 5,340 5,874 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1.2 20 0.71 5,700 6,270 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1.2 20 0.8 6,040 6,644 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1.2 20 0.88 6,360 6,996 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1.2 20 0.96 7,140 7,854 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 1.2 20 1.2 8,160 8,976 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-5 M4 0.7 5 7 4 3 1.5 20 1.4 6,040 6,644 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-6 M4 0.7 6 7 4 3 1.5 20 1.5 6,360 6,996 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 1.5 20 1.7 6,680 7,348 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 1.5 20 1.8 7,060 7,766 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 1.5 20 2 7,540 8,294 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 1.5 20 2.3 8,480 9,328 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 1.5 20 2.7 9,220 10,142 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 1.5 20 3.2 10,500 11,550 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M5-6 M5 0.8 6 8.5 5 4 1.5 10 2.2 3,410 3,751 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSL-M5-8 M5 0.8 8 8.5 5 4 1.5 10 2.5 3,570 3,927 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 1.5 10 2.7 3,770 4,147 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 1.5 10 3 4,090 4,499 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 1.5 10 3.5 4,410 4,851 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 1.5 10 4 4,990 5,489 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 1.5 10 4.8 5,610 6,171 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M6-8 M6 1 8 10 6 5 2 10 4.3 4,220 4,642 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M6-10 M6 1 10 10 6 5 2 10 4.7 4,250 4,675 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M6-12 M6 1 12 10 6 5 2 10 5.1 4,410 4,851 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M6-16 M6 1 16 10 6 5 2 10 5.8 4,990 5,489 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M6-20 M6 1 20 10 6 5 2 10 6.5 5,610 6,171 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M6-25 M6 1 25 10 6 5 2 10 7.6 6,150 6,765 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M6-30 M6 1 30 10 6 5 2 10 8.3 6,550 7,205 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M8-12 M8 1.25 12 13 8 6 2 10 11 5,550 6,105 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 2 10 12 5,750 6,325 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 2 10 13 6,150 6,765 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 2 10 15 6,750 7,425 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 2 10 17 7,500 8,250 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 2 10 19 8,370 9,207 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M10-16 M10 1.5 16 16 10 8 3 5 21 3,420 3,762 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSL-M10-20 M10 1.5 20 16 10 8 3 5 23 3,620 3,982 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M10-25 M10 1.5 25 16 10 8 3 5 25 3,880 4,268 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M10-30 M10 1.5 30 16 10 8 3 5 28 4,130 4,543 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M10-35 M10 1.5 35 16 10 8 3 5 30 4,530 4,983 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M10-40 M10 1.5 40 16 10 8 3 5 33 4,860 5,346 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M12-30 M12 1.75 30 18 12 10 3 5 39 4,530 4,983 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M12-35 M12 1.75 35 18 12 10 3 5 43 4,830 5,313 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M12-40 M12 1.75 40 18 12 10 3 5 47 5,130 5,643 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M12-45 M12 1.75 45 18 12 10 3 5 50 5,590 6,149 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。


関連サービス

材質・仕上げ

SVSL
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSLで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VF(SWAS-VFSWAS-VF-PC)で排出します。

SVSL六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSL六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。
SWAS-VFSWAS-VF-PC

SVSL六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーン環境適応ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります