寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | d max. |
十字穴の番号 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVPT-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 1.2 | 2 | 10 | 0.31 | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVPT-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1.2 | 2 | 10 | 0.35 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 1.2 | 2 | 10 | 0.4 | 4,170 | 4,587 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVPT-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 1.2 | 2 | 10 | 0.44 | 4,820 | 5,302 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 1.2 | 2 | 10 | 0.54 | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 1.2 | 2 | 10 | 0.63 | 6,230 | 6,853 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 1.5 | 2 | 10 | 0.59 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 1.5 | 2 | 10 | 0.68 | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 1.5 | 2 | 10 | 0.77 | 5,430 | 5,973 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 1.5 | 2 | 10 | 0.86 | 5,750 | 6,325 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.6 | 1.5 | 2 | 10 | 1 | 6,280 | 6,908 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.6 | 1.5 | 2 | 10 | 1.2 | 6,960 | 7,656 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.6 | 1.5 | 2 | 10 | 1.4 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 3.3 | 1.5 | 2 | 10 | 1.3 | 6,950 | 7,645 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 3.3 | 1.5 | 2 | 10 | 1.4 | 7,120 | 7,832 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 3.3 | 1.5 | 2 | 10 | 1.5 | 7,690 | 8,459 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 3.3 | 1.5 | 2 | 10 | 1.8 | 8,400 | 9,240 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 3.3 | 1.5 | 2 | 10 | 2.1 | 9,200 | 10,120 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 3.3 | 1.5 | 2 | 10 | 2.4 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPT-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 3.3 | 1.5 | 2 | 10 | 2.8 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SVPT | |
|---|---|
| 本体 | TW270(チタン1種) |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
- 非磁性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性





/11381_1.jpg?upd=20261021131309&awscf_publishdate=2026-10-16 09:03)