寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | L2 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLHS-M2.5-5-UCL | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 10 | 0.26 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M2.5-6-UCL | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 10 | 0.29 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M2.5-8-UCL | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 10 | 0.35 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M2.5-10-UCL | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 10 | 0.41 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SLHS-M2.5-12-UCL | M2.5 | 0.45 | 12 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 10 | 0.47 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SLHS-UCL | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) USC洗浄 |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
機器・装置の省スペース化FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
特長
- SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- DIN 7984に準拠。