• 特殊ねじ
  • クリーン

高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws - High Strength Stainless Steel

SVSLG

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度

形状図

SVSLG高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSLG-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1.2 10 0.64 2,800 3,080 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1.2 10 0.81 3,000 3,300 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1.2 10 0.86 3,230 3,553 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1.2 10 0.9 3,470 3,817 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M3-15 M3 0.5 15 5.5 3 2.5 1.2 10 0.9 3,900 4,290 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 1.2 10 1.28 4,320 4,752 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M3-25 M3 0.5 25 5.5 3 2.5 1.2 10 1.45 4,930 5,423 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 1.5 10 1.4 3,530 3,883 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 1.5 10 1.6 3,770 4,147 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 1.5 10 1.8 3,980 4,378 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSLG-M4-15 M4 0.7 15 7 4 3 1.5 10 2 4,450 4,895 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 1.5 10 2.3 4,920 5,412 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 1.5 10 2.7 5,500 6,050 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 1.5 10 2.5 4,590 5,049 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 1.5 10 2.8 4,840 5,324 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M5-15 M5 0.8 15 8.5 5 4 1.5 10 3.3 5,310 5,841 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 1.5 10 3.7 5,830 6,413 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 1.5 10 4.4 6,430 7,073 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M5-30 M5 0.8 30 8.5 5 4 1.5 10 5.1 7,000 7,700 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M6-12 M6 1 12 10 6 5 2 10 4.7 4,590 5,049 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M6-15 M6 1 15 10 6 5 2 10 5.2 4,930 5,423 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M6-20 M6 1 20 10 6 5 2 10 5.8 5,380 5,918 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M6-25 M6 1 25 10 6 5 2 10 6.7 5,860 6,446 CAD カート カート 在庫品
SVSLG-M6-30 M6 1 30 10 6 5 2 10 7.3 6,430 7,073 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVSLG
本体 SUS316L

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 高強度ステンレス六角穴付きボルトSNSLGのガス抜き穴つきタイプ。SNSLG
  • 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
  • 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSLGで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFで排出します。SWAS-VFSWAS-VF-PC

SVSLG高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


機械的性質

SUS316L*1
引張強さ(N/mm2) 1000
0.2%耐力(N/mm2) 800
伸び(mm) 0.3d

*1: 社内規格値です。SNSLGの製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
その他の機械的性質はSNSLGをご参照ください。SNSLG


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSLG高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。
SWAS-VFSWAS-VF-PC

SVSLG高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーンにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります