寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDC-M6-10-H | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働10日目出荷 | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 1.65 | 0.82 |
| SPDC-M6-12-H | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 実働10日目出荷 | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 1.65 | 0.89 |
| SPDC-M6-16-H | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 実働10日目出荷 | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 1.65 | 1 |
| SPDC-M6-20-H | 26,300 | 28,930 | CAD | カート | 実働10日目出荷 | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 1.65 | 1.2 |
| SPDC-M6-25-H | 29,600 | 32,560 | CAD | カート | 実働10日目出荷 | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 1.65 | 1.3 |
| SPDC-M6-30-H | 34,100 | 37,510 | CAD | カート | 実働10日目出荷 | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 1.65 | 1.5 |
| SPDC-M6-40-H | 49,500 | 54,450 | CAD | カート | 実働10日目出荷 | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 1.65 | 1.8 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPDC-H | |
|---|---|
| 本体 | ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂) |
| 耐熱温度*1 | 350℃ |
VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
特長
- ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- ベスペルSCP-5000の特性⇒ベスペルねじの特長
- 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。
- すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
- 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。⇒ベスペルねじの特長
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス