• 特殊ねじ
  • クリーン

チタン座金組込み六角穴付きボルト

Titanium Socket Head Cap Screw with Captive Washer

SNSI1T

  • 真空
  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量
  • 簡単作業
  • 低アウトガス

形状図

SNSI1Tチタン座金組込み六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 B t 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSI1T-M3-8 M3 0.5 8 5.5 7 3 2.5 0.5 0.52 600 660 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M3-10 M3 0.5 10 5.5 7 3 2.5 0.5 0.57 600 660 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M3-12 M3 0.5 12 5.5 7 3 2.5 0.5 0.61 610 671 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M3-16 M3 0.5 16 5.5 7 3 2.5 0.5 0.73 730 803 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M4-8 M4 0.7 8 7 9 4 3 0.8 1.1 650 715 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M4-10 M4 0.7 10 7 9 4 3 0.8 1.2 620 682 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M4-12 M4 0.7 12 7 9 4 3 0.8 1.3 670 737 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M4-16 M4 0.7 16 7 9 4 3 0.8 1.5 770 847 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M4-20 M4 0.7 20 7 9 4 3 0.8 1.7 770 847 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M5-10 M5 0.8 10 8.5 10 5 4 1 1.8 720 792 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M5-12 M5 0.8 12 8.5 10 5 4 1 2 740 814 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M5-16 M5 0.8 16 8.5 10 5 4 1 2.3 840 924 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M5-20 M5 0.8 20 8.5 10 5 4 1 2.6 870 957 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M5-25 M5 0.8 25 8.5 10 5 4 1 3 960 1,056 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M6-12 M6 1 12 10 12.5 6 5 1.5 3.6 900 990 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M6-16 M6 1 16 10 12.5 6 5 1.5 4 960 1,056 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M6-20 M6 1 20 10 12.5 6 5 1.5 4.4 970 1,067 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M6-25 M6 1 25 10 12.5 6 5 1.5 5 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
SNSI1T-M6-30 M6 1 30 10 12.5 6 5 1.5 5.4 1,290 1,419 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSI1T
ねじ本体 TW340(チタン2種)
平座金*1 TP340(チタン2種)

*1: SNSI1T-M3の材質はTP270(チタン1種)です。


用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備/一般製造装置

特長

  • チタン製の座金組込み六角穴付きボルト。
  • ねじにISOの平座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=1)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。

SNSI1Tチタン座金組込み六角穴付きボルト


機械的性質

TW270(チタン1種) TW340(チタン2種)
引張強さ(N/mm2) 270-410 340-510
0.2%耐力(N/mm2) 165以上 215以上
伸び(%) 27以上 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW270(チタン1種)
TW340(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1) 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーンにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります