• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSS-M4-UCL

六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

Socket Head Cap Screws - Cleanroom Washed & Packaged

  • クリーン

形状図

SNSS-UCL六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSS-M4-5-UCL M4 0.7 5 7 4 3 10 1.4 810 891 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-6-UCL M4 0.7 6 7 4 3 10 1.5 810 891 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-8-UCL M4 0.7 8 7 4 3 10 1.7 810 891 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-10-UCL M4 0.7 10 7 4 3 10 1.8 810 891 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-12-UCL M4 0.7 12 7 4 3 10 2 890 979 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-16-UCL M4 0.7 16 7 4 3 10 2.3 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-20-UCL M4 0.7 20 7 4 3 10 2.7 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-25-UCL M4 0.7 25 7 4 3 10 3.2 1,230 1,353 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSS-UCL
本体 SUSXM7(SUS304相当)
USC洗浄
強度区分 A2-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械

特長


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNSS-UCLにはこのような商品があります

クリーンにはこのような商品があります