• 構造部品

SJN-M2.5

ジョイントナット

Joint Nut

SJN-M2.5の形状図

SJNジョイントナット寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lf B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SJN-M2.5 M2.5 0.45 20 8 5 3 430 473 CAD カート 在庫品

SJN-M2.5の材質・仕上げ

SJN スティール製
M(並目):M2.5
SJN スティール製
M(並目):M3-M4
SJN スティール製
M(並目):M6-M20
本体 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM24L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22
四三酸化鉄皮膜(黒)

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SJNにはこのような商品があります

構造部品にはこのような商品があります