単位 : mm
| 品番 | 呼び | 対応パネル厚さ | L | L1 | T | D | D1 | d | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPWS-5-3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 6.5 | 3 | 8 | 15 | 5.1 | 11.5 | 3.2 | 470 | 517 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
FPWS-5-3.5の材質・仕上げ
| FPWS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
FPWS-5-3.5の特長
- アクリルなどのパネルを皿小ねじで固定するときにねじの締めつけ荷重によるパネルの割れや傷つきを防ぐための座金です。
- JIS B 1111に準拠した十字穴付き皿小ねじおよびJIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルトに対応。
- パネルの厚さは3mmと5mmに対応。
- L寸法はパネルの厚さより長く設計されているため、ねじの締結時にパネルに締めつけの荷重が加わりません。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な場合に。
取りつけ

使用例







