• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SAD-M4-M5-SD

スクリューアダプタ - ねじ径変更タイプ

Screw Adaptor - Thread Size Conversion Type

形状図

SAD-SD寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M4

単位 : mm

品番 M(並目) M1(並目) Lm D L s t 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SAD-M4-M5-12-SD M4 M5 4.5 7 12 1.4 0.6 1.9 -
SAD-M4-M5-16-SD M4 M5 4.5 7 16 1.4 0.6 2.7 -
SAD-M4-M5-20-SD M4 M5 4.5 7 20 1.4 0.6 3.5 -
SAD-M4-M5-25-SD M4 M5 4.5 7 25 1.4 0.6 4.3 -
SAD-M4-M5-32-SD M4 M5 4.5 7 32 1.4 0.6 5.1 -
SAD-M4-M5-40-SD M4 M5 4.5 7 40 1.4 0.6 5.9 -
SAD-M4-M5-50-SD M4 M5 4.5 7 50 1.4 0.6 6.7 -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SAD-SD スティール製
ねじ部 SUM22
三価クロメート処理
止め輪 SUS304相当

特長

  • レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、標準品にないねじ径のレバー・ノブとしてご使用いただけます。
  • ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
  • レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
  • 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。

関連サービス

商品品番一覧

SAD-M10-M12-SD

  • SAD-M10-M12-16-SD
  • SAD-M10-M12-20-SD
  • SAD-M10-M12-25-SD
  • SAD-M10-M12-32-SD
  • SAD-M10-M12-40-SD
  • SAD-M10-M12-50-SD
  • SAD-M10-M12-63-SD
  • SAD-M10-M12-80-SD

SAD-M10-M8-SD

  • SAD-M10-M8-12-SD
  • SAD-M10-M8-16-SD
  • SAD-M10-M8-20-SD
  • SAD-M10-M8-25-SD
  • SAD-M10-M8-32-SD
  • SAD-M10-M8-40-SD
  • SAD-M10-M8-50-SD
  • SAD-M10-M8-63-SD
  • SAD-M10-M8-80-SD

SAD-M4-M5-SD

  • SAD-M4-M5-12-SD
  • SAD-M4-M5-16-SD
  • SAD-M4-M5-20-SD
  • SAD-M4-M5-25-SD
  • SAD-M4-M5-32-SD
  • SAD-M4-M5-40-SD
  • SAD-M4-M5-50-SD

SAD-M5-M4-SD

  • SAD-M5-M4-12-SD
  • SAD-M5-M4-16-SD
  • SAD-M5-M4-20-SD
  • SAD-M5-M4-25-SD
  • SAD-M5-M4-32-SD

SAD-M5-M6-SD

  • SAD-M5-M6-12-SD
  • SAD-M5-M6-16-SD
  • SAD-M5-M6-20-SD
  • SAD-M5-M6-25-SD
  • SAD-M5-M6-32-SD
  • SAD-M5-M6-40-SD
  • SAD-M5-M6-50-SD
  • SAD-M5-M6-63-SD

SAD-M6-M5-SD

  • SAD-M6-M5-12-SD
  • SAD-M6-M5-16-SD
  • SAD-M6-M5-20-SD
  • SAD-M6-M5-25-SD
  • SAD-M6-M5-32-SD
  • SAD-M6-M5-40-SD
  • SAD-M6-M5-50-SD

SAD-M6-M8-SD

  • SAD-M6-M8-12-SD
  • SAD-M6-M8-16-SD
  • SAD-M6-M8-20-SD
  • SAD-M6-M8-25-SD
  • SAD-M6-M8-32-SD
  • SAD-M6-M8-40-SD
  • SAD-M6-M8-50-SD
  • SAD-M6-M8-63-SD
  • SAD-M6-M8-80-SD

SAD-M8-M10-SD

  • SAD-M8-M10-16-SD
  • SAD-M8-M10-20-SD
  • SAD-M8-M10-25-SD
  • SAD-M8-M10-32-SD
  • SAD-M8-M10-40-SD
  • SAD-M8-M10-50-SD
  • SAD-M8-M10-63-SD
  • SAD-M8-M10-80-SD

SAD-M8-M6-SD

  • SAD-M8-M6-12-SD
  • SAD-M8-M6-16-SD
  • SAD-M8-M6-20-SD
  • SAD-M8-M6-25-SD
  • SAD-M8-M6-32-SD
  • SAD-M8-M6-40-SD
  • SAD-M8-M6-50-SD
  • SAD-M8-M6-63-SD

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります