単位 : mm
| 品番 | M(並目) | Lm | D | L | s | t | M1(細目) | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAD-M6-20-RF | M6 | 5.5 | 9 | 20 | 2 | 0.6 | M6×0.75 | 4.3 | - |
SAD-M6-20-RFの材質・仕上げ
| SAD-RF スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUM22 三価クロメート処理 |
| 止め輪 | SUS304相当 |
SAD-M6-20-RFの特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、細目ねじのレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。
使用例
ディンプルノブと組み合わせて。




