単位 : mm
| 品番 | Lm | D | L | s | t | M(右ねじ) | M1(左ねじ) | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAD-M6-50-LC | 5.5 | 9 | 50 | 2 | 0.6 | M6 | M6 | 9.7 | - |
SAD-M6-50-LCの材質・仕上げ
| SAD-LC スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUM22 三価クロメート処理 |
| 止め輪 | SUS304相当 |
SAD-M6-50-LCの特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、左ねじのレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。
使用例
クランプレバーと組み合わせて。





