寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | L | d1 | d2 | d3 | L1 | D | H | B | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDPLS-6-10 | 6 | 10 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 13 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-6-12 | 6 | 12 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 13 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-6-16 | 6 | 16 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 14 | 5,360 | 5,896 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-6-20 | 6 | 20 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 15 | 5,370 | 5,907 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-6-25 | 6 | 25 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 16 | 5,370 | 5,907 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-6-30 | 6 | 30 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 17 | 5,380 | 5,918 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-6-35 | 6 | 35 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 18 | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-6-40 | 6 | 40 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 19 | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-6-45 | 6 | 45 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 20 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-6-50 | 6 | 50 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 21 | 5,660 | 6,226 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-6-60 | 6 | 60 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 22 | 6,400 | 7,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-6-70 | 6 | 70 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 24 | 6,430 | 7,073 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-6-80 | 6 | 80 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 17 | 26 | 6,710 | 7,381 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PDPLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブシュ | SUS303相当 |
| 操作ボタン | ポリアセタール(赤) |
| ピン | SUS303相当 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS302相当 |
| ワッシャ | SUS303相当 |
特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの持ち手は片側だけに突き出た形状なので、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
- ピン部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
操作

適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | |
| PDPLS-6 | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PDPLS-8 | |||||
| PDPLS-10 | |||||
| PDPLS-12 | |||||
| PDPLS-16 | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PDPLS-20 | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。








