寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d3 | d2 | D | H | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCPLS-12-20 | 20 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 33 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-12-25 | 25 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 36 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-12-30 | 30 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 40 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-12-35 | 35 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 44 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-12-40 | 40 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 48 | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-12-45 | 45 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 52 | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-12-50 | 50 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 56 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-12-60 | 60 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 64 | 3,590 | 3,949 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-12-70 | 70 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 72 | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-12-80 | 80 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 80 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPLS-12-90 | 90 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 86 | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-12-100 | 100 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 95 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-12-110 | 110 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 99 | 5,090 | 5,599 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPLS-12-120 | 120 | 11.3 | 12 | 13.7 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 108 | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PCPLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 操作ボタン | ナイロン6(赤) |
| ピン | SUS303相当 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- コストパフォーマンスを高めたロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作








