寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 質量 (g) |
最高回転数 (min-1) |
1回転表示*1 | ピッチ | 回転方向 | 読み取り方向 | カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDT-4.0-R-AN-OR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | R | AN | OR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 在庫品 |
| RDT-4.0-R-AR-OR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | R | AR | OR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 在庫品 |
| RDT-4.0-R-FN-OR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | R | FN | OR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| RDT-4.0-R-FR-OR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | R | FR | OR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| RDT-4.0-L-AN-OR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | L | AN | OR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 在庫品 |
| RDT-4.0-L-AR-OR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | L | AR | OR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| RDT-4.0-L-FN-OR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | L | FN | OR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| RDT-4.0-L-FR-OR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | L | FR | OR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| RDT-4.0-R-AN-GR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | R | AN | GR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 在庫品 |
| RDT-4.0-R-AR-GR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | R | AR | GR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| RDT-4.0-R-FN-GR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | R | FN | GR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| RDT-4.0-R-FR-GR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | R | FR | GR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| RDT-4.0-L-AN-GR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | L | AN | GR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 在庫品 |
| RDT-4.0-L-AR-GR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | L | AR | GR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| RDT-4.0-L-FN-GR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | L | FN | GR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| RDT-4.0-L-FR-GR | 125 | 625 | 0004.0 | 4 | L | FR | GR | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 小数点以下の数字は赤色で表示されます。
材質・仕上げ
| RDT | |
|---|---|
| 本体 | ナイロン6(オレンジ・グレー) |
| ハブ | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ラバークッション | ポリエチレン |
特長
- 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
- 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
- カウンタの読み取り方向は4種類を標準化。
-
商品記号によりスペーサの有無を選択できます。
RDP----スペーサつき
RDT----スペーサなし - カラーRDC(RDC)を使用することにより、φ20mm以外に、φ12・φ14・φ15・φ16mmの回転軸にも対応できます。
- RDT-4.0はアクチュエータ(GN291N-R1-SCRGN291N-R1-NI)に使用できます。
- 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
- 回転方向は次の2種類があります。

- 読み取り方向は次の4種類があります。

- 本体カラーは次の2種類があります。
品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | 本体カラー |
|---|---|
| OR | オレンジ |
| GR | グレー |
使用上の注意
故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および寸法表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。RDCを取りつけたデジタルポジションインジケータは、インジケータベースと組み合わせて使用することはできません。選定の際は注意してください。
取りつけ











