• インジケータ

RDS-3.0

デジタルポジションインジケータ

Digital Position Indicator

正しい使い方 ここがポイント!

動画はRDMRDM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

RDSデジタルポジションインジケータ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ピッチ
すべて
3
回転方向
すべて
R
L
読み取り方向
すべて
AN
AR
FN
FR
カラー
すべて
OR
GR

単位 : mm

品番 質量
(g)
最高回転数
(min-1
1回転表示*1 ピッチ 回転方向 読み取り方向 カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RDS-3.0-R-AN-OR 45 830 003.0 3 R AN OR 10,700 11,770 CAD カート 在庫品
RDS-3.0-R-AR-OR 45 830 003.0 3 R AR OR 10,700 11,770 CAD カート 在庫品
RDS-3.0-R-FN-OR 45 830 003.0 3 R FN OR 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
RDS-3.0-R-FR-OR 45 830 003.0 3 R FR OR 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
RDS-3.0-L-AN-OR 45 830 003.0 3 L AN OR 10,700 11,770 CAD カート 在庫品
RDS-3.0-L-AR-OR 45 830 003.0 3 L AR OR 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
RDS-3.0-L-FN-OR 45 830 003.0 3 L FN OR 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
RDS-3.0-L-FR-OR 45 830 003.0 3 L FR OR 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
RDS-3.0-R-AN-GR 45 830 003.0 3 R AN GR 10,700 11,770 CAD カート 在庫品
RDS-3.0-R-AR-GR 45 830 003.0 3 R AR GR 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
RDS-3.0-R-FN-GR 45 830 003.0 3 R FN GR 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
RDS-3.0-R-FR-GR 45 830 003.0 3 R FR GR 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
RDS-3.0-L-AN-GR 45 830 003.0 3 L AN GR 10,700 11,770 CAD カート 実働5日目出荷
RDS-3.0-L-AR-GR 45 830 003.0 3 L AR GR 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
RDS-3.0-L-FN-GR 45 830 003.0 3 L FN GR 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
RDS-3.0-L-FR-GR 45 830 003.0 3 L FR GR 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 小数点以下の数字は赤色で表示されます。
RDS-1.25は、小数点以下1桁までの表示です。奇数回転の場合は、1桁目の表示がつぎの数値との中間となります。
(例)

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

RDS
本体 ナイロン6(オレンジ・グレー)
ハブ SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ラバークッション ポリエチレン

特長

  • 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
  • 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
  • カウンタの読み取り方向は4種類を標準化。
  • カラーRDCを使用することにより、φ14mm以外に、φ6・φ8・φ10・φ12mmの回転軸にも対応できます。
    RDC
  • 専用のスペーサRDS-Sを使用することにより、回転軸が長い場合などにも対応できます。
  • RDS-4.0はアクチュエータ(GN291N-R1-SCRGN291N-R1-NI)に使用できます。
  • 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
  • 回転方向は次の2種類があります。

RDSデジタルポジションインジケータ

  • 読み取り方向は次の4種類があります。

RDS

  • 本体カラーは次の2種類があります。
    品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 本体カラー
OR オレンジ
GR グレー

使用上の注意

故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および寸法表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。
RDCを取りつけたデジタルポジションインジケータは、インジケータベースと組み合わせて使用することはできません。選定の際は注意してください。

取りつけ

RDSデジタルポジションインジケータ


使用例

RDS-Sと組み合わせて。

RDSデジタルポジションインジケータ


アクチュエータと組み合わせて。

アクチュエータに組みつける際にはインジケータ取りつけキットGN295をご使用ください。
GN295

RDSデジタルポジションインジケータ


関連商品

RDS用のアルミコントロールノブECPIがあります。
ECPI

RDSデジタルポジションインジケータ

軸の回転をロックする必要がある場合には、インジケータベースRIS-BRIS-CRIS-Lと組み合わせて使用してください。
RIS-BRIS-CRIS-L

RDSデジタルポジションインジケータ

オプションでデジタルポジション軸穴カラーRDCがあります。
RDC

RDSデジタルポジションインジケータ

回転軸が長い場合に対応する専用スペーサRDS-Sがあります。RDS-S

RDSデジタルポジションインジケータ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

RDSにはこのような商品があります

インジケータにはこのような商品があります