• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

DPB-60-42.7

丸パイプ用ブラケット

Mounting Bracket - Round Pipe Mounting

DPB-60-42.7の形状図

DPB丸パイプ用ブラケット寸法図

単位 : mm

品番 D L L1 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
DPB-60-42.7 42.7 56 28 10 300 7,320 8,052 CAD カート 在庫品

●固定用のゴムシートを貼っています。

DPB-60-42.7の材質・仕上げ

DPB
ブラケット A6063
アルマイト処理
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ゴムシート NR(天然ゴム)
ヒンジ SUS304

DPB-60-42.7の特長

  • ワークを丸パイプに固定するための部品です。

DPB丸パイプ用ブラケット

  • アングルヒンジDFS-HDFS-HDFSN-HDFSN-HDKBR-HDKBR-H)と組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

取りつけ

ザグリ穴側からねじでワークを取りつける場合は、ゴムシートを少しだけめくり、六角穴つきキャップボルト(M4)を挿入してください。

関連商品

組みつけ可能なアングルヒンジがあります。
クランプレバー保持タイプDFS-HDFS-H
六角ナット保持タイプDFSN-HDFSN-H
回転制限タイプDKBR-HDKBR-H

DPB丸パイプ用ブラケット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

DPBにはこのような商品があります

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります