単位 : mm
| 品番 | D | L1 | L | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| DTK-PB-42.7 | 42.7 | 118.5 | 146.5 | 1560 | - |
●固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
構造

DTK-PB-42.7の材質・仕上げ
| DTK-AF | DTK-AA/DTK-PB | |
|---|---|---|
| ホルダ | SS400 クロムメッキ |
|
| 保護キャップ | 軟質PVC(鉛フリー) | |
| ボールケース | A6063 アルマイト処理 |
|
| ボール | S45C 三価クロメート処理 |
|
| 固定用六角穴付きボルト (M5×16mm) |
SCM435 四三酸化鉄皮膜 |
|
| 固定用プレート | SS400 静電塗装 |
- |
| ブラケット | - | A6063 アルマイト処理 |
DTK-PB-42.7の特長
- iPad*1対応のタブレットPCホルダ です。
*1: iPadは、Apple Inc.の商標です。iPad2・iPad3・iPad4に対応しています。 - 生産設備や試験装置にタブレットPCを固定。抜き差しするだけで、簡単にタブレットPCの取りつけ・取りはずしができます。
- 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
- 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
-
取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DTK-AF
アルミフレーム端面取りつけ用----DTK-AA
丸パイプ用----DTK-PB - 両手作業中にタブレットPCの画面を確認したい場合に適しています。
- ホルダの詳細寸法はDTRを参照してください。DTRDTR-AFDTR-AADTR-PB
- ホルダはどの方向にも±15°まで傾けることができます。
360°回転させることもできます。

- さまざまなサイズのタブレットPCに対応した特殊仕様の画N固®も製作します。
⇒特殊仕様

用途
工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械オプション
- オプションのDTCを使用すれば、タブレットPCを完全に固定できます。
- ホルダの向きを回転させたり、タブレットPCの持ち出しを禁止している場合に。
| 品番 | 価格(円) | 質量(g) |
|---|---|---|
| DTC | 1,730 | 70 |
材質・仕上げ
| DTC | |
|---|---|
| クランプ | AC4C-F 静電塗装 |
| クランプ用ねじ | SUSXM7 |