単位 : mm
| 品番 | 慣性 モーメント (kg・m2)*1 |
質量 (g)*1 |
|---|---|---|
| MPF-40-9.525 | 1.4×10-6 | 9.8 |
*1: 最大軸穴径での値です。
MPF-40-9.525の特長
- 原点検出などのためのフォトセンサ用フランジ。
- 軽量、極小の慣性モーメント。
- 軸穴完成品。軸穴径φ4-φ15まで。

- フランジ外径・スリット幅・軸穴径・材質・表面処理など特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
MPF-40-9.525の材質・仕上げ
| MPF | |
|---|---|
| 本体 | A2017 アルマイト処理 |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
構造