単位 : mm
| 品番 | A | L | B | G | M | CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDR-57-6.35 | 57 | 12 | 15 | 3.5 | 2-M4 | - |
| 品番 | 慣性 モーメント (kg・m2)*1 |
質量 (g)*1 |
|---|---|---|
| MDR-57-6.35 | 2.7×10-5 | 70 |
*1: 最大軸穴径での値です。
MDR-57-6.35の特長
- ステッピングモータの共振領域での振動を低減します。
- 高速域で、ステッピングモータのパルス速度への追従を助け、最高回転数を向上させます。
- 使用可能温度:-10℃~40℃
- 軸穴完成品。特別な加工は不要です。
MDR-57-6.35の材質・仕上げ
| MDR | |
|---|---|
| ハブ | C3604 |
| ディスク | NBR |
| リム | SPCC |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
構造


選定
使用するステッピングモータのロータの慣性モーメントから、下表をもとに適合するMDRの品番を選定してください。| 品番 | ステッピングモータの ロータの慣性モーメント |
|---|---|
| MDR-41 | 5×10-6kg・m2以下 |
| MDR-52 | 1.5×10-5kg・m2以下 |
| MDR-57 | 2.5×10-5kg・m2以下 |
制振効果
図はMDRの制振効果をステッピングモータの速度(パルス)別に測定したものです。MDRの装着により振動が低減しています。