座金を組み込む手間はこれで解決!生産性向上ねじをご紹介

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆              No.817         2026.10.21
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋


「これ、便利!」と、ちょっと感動したことはありませんか?
私にとってそのひとつが、フタをパキッと折るだけで、たれをかけられる納豆です。
たれの袋がうまく切れなかったり、手が汚れたり…そんな地味に感じるストレスが、
ちょっとした工夫ですっきり解消!
NBKにも、そんなちょっとした手間を削減できるねじがあります。
日々の作業効率化や生産性向上に、ぜひお役立てください。

………………………………………………………………………………………………………
■ 座金を組み込む手間はこれで解決!生産性向上ねじをご紹介
 ………………………………………………………………………………………………………

装置組立のねじ締め作業で、こんなお悩みはありませんか?

・座金が落ちて、装置や商品に混入してしまった
・手袋をする環境では座金が持ちにくい
・座金を入れ忘れてしまった
・高所や狭いスペースでは組み立てがしにくい

そんなときにおすすめしたいのが、座金組込みねじです。
あらかじめ座金が組み込まれたねじで、セムスねじとも呼ばれます。
座金を組み込む手間を削減できるため、作業効率化や生産性向上につながります。
NBKには一般にはない特殊な座金組込みねじがたくさん。ぜひチェックしてみてください。

・0.2%耐力が800N/mm2のステンレス座金組み込みねじ
・チタン製座金組込みねじ
・平座金のみの座金組み込みねじ
・薄板を固定できる座金組込みねじ
  ・・・など


また、座金を使わず座面積を確保できるフランジ付きボルトもおすすめです。
頭部のフランジによって座面が大きく、被締結材にかかる圧力を分散。キリ穴径が大きい場合
でも座面を確保できます。座金の組み込み作業が不要で、部品点数の削減にもつながります。




本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine

 

お問い合わせ

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。

【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
    コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
    NBKウェブサイト         www.nbk1560.com/
    お問い合わせ               www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━