薄い板金やシートを隙間なく固定!薄板固定ねじのラインアップ紹介【特殊ねじならNBK】

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆              No.816         2026.10.14
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋


岐阜県には、紅葉の時期にオススメしたい「せせらぎ街道」というドライブコースがあります。
その名の通り、川のせせらぎを感じながら景色を楽しめるコースです。
途中にある道の駅で、高山ラーメンや鶏ちゃんなど岐阜ならではのグルメも楽しめます。
私は飛騨牛コロッケがお気に入りです!!
これから秋が深まり木々もますます色づいてくるので、機会があればぜひドライブしてみて
ください。

さて本日は、NBKの「薄板固定ねじ」をご紹介します!

………………………………………………………………………………………………………………
■ 薄い板金やシートを隙間なく固定!薄板固定ねじのラインアップ紹介【特殊ねじならNBK】
………………………………………………………………………………………………………………

<薄板固定ねじ>
薄板を隙間なく固定できるねじです。
首下の逃がし加工や、不完全ねじ部を含む円筒部を短くすることにより、
厚さが薄い板金やシートなどを固定する際の締結不良を防止。ワッシャーも不要です。

 

<おすすめの3つのねじ形状をご紹介>

① 極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や、上部スペースが限られた箇所に。
薄板0.1mmから締結可能です。

 

② 座金組込みボルト
ねじに座金が組み込まれており、組みつける手間を削減。脱落の心配もありません。
通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部を含む円筒部が短いため、締結可能な板厚が半分以下です。

 

③ フランジ付きボルト
頭部のフランジにより、キリ穴が大きな薄板でも座面を確保し固定できます。
薄板0.1mmから締結可能です。

 

他にもトラス小ねじ、皿小ねじ形状などがあります!商品一覧はこちらから
www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/thinplatefixingscrew/


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。

【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
    コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
    NBKウェブサイト         www.nbk1560.com/
    お問い合わせ               www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━