╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.0720 2024.10.02
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
■【新商品多数】本日から、機械要素技術展[大阪]に出展しています!
………………………………………………………………………………
本日より開催の 機械要素技術展[大阪] に出展しています!
新商品も多数展示しています!ぜひNBKブースにて、実物をご確認ください。
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
会期 | 10/2(水)~10/4(金)
時間 | 10:00~17:00
会場 | インテックス大阪
小間位置 | 4号館25-32
展示会サイト | https://www.manufacturing-world.jp/osaka/ja-jp/about/mtech.html
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
◆新商品!機能性と耐久性をお客さま目線で追求しました。【スイッチボックス】
実物の展示は本展示会が初めて!
お客さまの環境や用途に応じて、必要なスイッチ・機能をカスタマイズできるスイッチボックスです。
その組み合わせパターン、140億通り以上!
◆生産性向上に有効!バリエーション豊富な【座金組込みねじ・フランジ付きボルト】
材質:チタン製や高強度ステンレス製など
形状:平座金組込みタイプ、ばね座金組込みタイプ、フランジ付きタイプなど
◆便利な機能で自動化・省人化に貢献!【MM+Iシリーズ】
取っ手、ヒンジ、インデックスプランジャなど。
設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化などに貢献します。
◆【参考出品】特許出願中!【非接触の送りねじ】
現在開発中の「磁気ねじ」を展示しております。
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。
●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



