設計や調達の手間削減、安全対策にも有効な【鋳物製部品】をご紹介!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆ No.0709 2024.07.10
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

………………………………………………………………………………………………
■ 設計や調達の手間削減、安全対策にも有効な【鋳物製部品】をご紹介!
………………………………………………………………………………………………

鍋屋バイテック会社の「バイテック」には「2つの技術」という意味が込められています。
2つの技術とは、「伝統技術」と「新技術」。今回は伝統技術が指す鋳物事業の中から、
鋳物製の標準商品4種をピックアップしてご紹介します!
ちなみにどのくらい「伝統」なのかと言うと、遡ること約460年。私たちの先達は、織田信長が
桶狭間の戦いに勝利した1560年に創業し、鍋や釜などの鋳物を作ってきました。
これからもNBKは創業からの伝統と誇りを胸に、時代を先駆ける価値を提供し続けます!


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鋳物標準品①


サーボモータ・固定側サポートユニット・カップリングを組みつけるだけで
位置決めテーブルの駆動部が構成できます。

〇各メーカのサーボモータ・固定側サポートユニット(丸形)の組み合わせに対応
〇減衰特性のあるねずみ鋳鉄製
〇耐蝕性にすぐれた低温黒色クロム処理

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鋳物標準品②


工場内の作業スペースを間仕切るための省スペースな鋳鉄製スタンドです。
アルミフレームのパネルと組み合わせて使用。自立パーティションとして活用できます。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鋳物標準品③


〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証します。
〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、高さ違いでの設置や、ストロークの
異なるアクチュエータの設置が可能。
〇本体は3つのリブ構造により高い剛性を発揮。高強度・減衰性も兼ね備えています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鋳物標準品④


〇1方向からの操作でベルトの張力付与・除荷作業が可能です。
〇調整時に使用する各ボルトは本体に収納され飛び出しません。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
他にも
ロボットスタンド :ロボットの高さを調整する架台
スイベルユニット :工作機械などの操作盤を固定・回転させるユニット
プーリー・シーブ :モータの動力・回転をベルトやロープを介して装置に伝える部品
など、さまざまな商品を取りそろえています。




本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ

 

 

 

 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━