【展示会出展のご案内】新しいブースでお待ちしております!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆ No.0702 2024.05.22
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
………………………………………………………………………………………………

展示会出展のご案内】新しいブースでお待ちしております!
………………………………………………………………………………………………

このたび、当社では6月から7月にかけて3つの展示会に出展いたします。
今回の出展ではブースをリニューアルし、映像を活用した新しいブースをご用意しております!

 

みなさまのご来場を心よりお待ちしております!

■FOOMA JAPAN2024
日時 :6/4(火)~6/7(金) 10:00~17:00
場所 :東京ビッグサイト

小間位置:東4ホール 4L-10
見どころ:安全衛生対策や作業効率など、食品製造機器向けの商品を展示します。
サイト :https://www.foomajapan.jp/

 

■機械要素技術展[東京]2024
日時 :6/19(水)~6/21(金) 10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)
場所 :東京ビッグサイト
小間位置:東3ホールE22-18(総合ブース)/東3ホールE18-1(鋳物ブース)

見どころ:大型ディスプレイによる映像を活用したダイナミックな展示をご用意しております。
サイト :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

 

■ロボットテクノロジージャパン2024
日時 :7/4(木)~7/6(土) 10:00~17:00(最終日のみ16:00終了)
場所 :Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)
小間位置:ホールC C35
見どころ:生産現場や物流現場に役立つ高性能ロボットハンドを多数出展します。
サイト :https://robot-technology.jp/

 

 


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ

 

 

 

 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━