【2023年メルマガ反響ランキング】

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0685        2024.01.10
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

2024年、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
はじめに、年初に発生した令和6年能登半島地震で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
皆さまの安全と、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

                    ---------------------------------------------

昨年NBKはロゴを一新し、新たなCI(コーポレートアイデンティティ)を掲げました。
「課題に挑み、世界を前へ」という新しい企業理念のもと、
NBKもメジャーリーガーの大谷選手のように「伝統技術」と「新技術」の二刀流で
世界の舞台で活躍できるような企業を目指していきたいと思っております!

今回は、昨年お送りしたNBKニュースの中から多くの反響をいただいたテーマTOP3をご紹介!

1.【IAI社の電動アクチュエータに対応】設計不要で、すぐに組みつけ可能なブラケット

アクチュエータの設置までの「設計・加工・調達」の手間を省きませんか?

NBKは電動アクチュエータを垂直姿勢で設置するためのブラケットを標準化しています。
14時までのご注文なら当日発送可能で、届いてすぐに組みつけができます。

20240110-1
商品の価格・ラインアップはこちら>

----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.薄板固定用六角穴付き極低頭ボルトが新登場

20240110-2

薄板0.1mmから締結可能な六角穴付き極低頭ボルトです。
首下部分に逃がし加工があるため、薄板固定でもねじの浮き上がりがありません。
そのため、座金なしで締結でき、組みつけ時の部品点数を削減できます。

20240110-3

20240110-6

----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.ねじに”貫通穴加工”。装置設計・現場改善の一工夫に!

ねじに貫通穴加工された商品をご紹介!
貫通穴にガスや液体、配線などを通すことができ、装置や現場の一工夫に貢献します。

20240110-4

【使用例】
・ねじ穴の底に溜まったガスを排出し、真空装置の真空引きをサポート。
・ガスや液体などの吐出ノズルの役割で使用。穴径を変えることで流量の調整が可能。
・配線を貫通穴に通すことで、締結と配線の穴をねじ一本に集約。省スペース化にも貢献。

20240110-5

◆ 貫通穴つきねじの一覧
SVHS_SVSHS
一覧にはない「材質」・「形状」・「穴径」も対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。
貫通穴以外にも様々な形状に加工可能です。

◆お問い合わせはこちら
20240110-7


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━