【新商品】チタン製座金組込みねじが新登場! 11・12月の新商品をご紹介!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0683        2023.12.20
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

………………………………………………………………………………………………
■ 【新商品】チタン製座金組込みねじが新登場! 11・12月の新商品をご紹介!
………………………………………………………………………………………………

いつもNBKニュースをご覧いただきありがとうございます!
あと5日でクリスマスですね!一年で一番この季節が好きな私は、ツリーやイルミネーションなど、
きらきらしたクリスマスシーズンの街を見て幸せを感じています!!

今回はNBKからみなさまへのクリスマスプレゼント・・・!?
11・12月に発売した新商品の情報をご紹介します!

【今回ご紹介する新商品】
・チタン座金組込み六角穴付きボルト
・金属検知対応プラクランプレバー
・ハイジェニックデザイン(ねじ・ノブ・クランプレバー)
・ロボットスタンド

◆チタン座金組込み六角穴付きボルト
20231220-1
チタン製の座金組込み六角穴付きボルトが新登場!
ねじに座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。
平座金のみを組み込んだタイプ、平座金に加えてばね座金も組み込んだタイプの2種類をラインアップ。
非磁性でかつ比重はステンレス鋼の約60%。すぐれた耐薬品性・耐海水性が特長です。
特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質し、さらにクリーン洗浄・クリーン梱包をおこなった油や
ゴミの付着がないクリーン仕様もご用意しています。


●クリーン仕様
20231220-2
20231220-3


◆金属検知対応プラクランプレバー
レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属検知機で検知して異物混入リスクを軽減させることが
できます。
食品衛生法 昭和34 年厚生省告示第370 号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。
20231220-4
20231220-3


◆ハイジェニックデザイン(ねじ・ノブ・クランプレバー)
ハイジェニックデザインのねじ、ノブ、クランプレバーを全26シリーズ発売!
衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に適しています。
シールリングは耐候性・耐薬品性にすぐれたEPDM製、耐油性にすぐれたH-NBR製の2種類から
選択可能です。
20231220-5
20231220-3


◆ロボットスタンド
NBKのロボットスタンドに、装置機内やライン内へのロボットの据えつけにぴったりな高さの低い
タイプが新登場!
ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。
可搬重量3kg~10kgのエプソン、三菱電機、ヤマハ製のロボットに対応しています。
20231220-6
20231220-7
20231220-8
20231220-9


他にもご紹介しきれなかった新商品がありますので、ぜひ下記よりご覧ください!
20231220-10


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━