【本日より開催】SEMICONJAPANに出展中!出展商品の一部をご紹介

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0682        2023.12.13
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

………………………………………………………………………………………………
■ 【本日より開催】SEMICONJAPANに出展中!出展商品の一部をご紹介
………………………………………………………………………………………………

我が家では毎年12月に入るとお菓子の入ったアドベントカレンダーを購入し、クリスマス
までのカウントダウンをしています。
あと何日でサンタさんが来てくれるのかというワクワクと、お菓子が少なくなってしまう
さみしい気持ちが混ざりあいながらも、家族みんなで楽しんでいます。

さてこのたび、NBKは東京ビッグサイトにて本日より開催のSEMICON JAPANに出展しています。
みなさまにワクワクしてもらえるようなブースでNBKスタッフ一同お待ちしております。
会場では、ご好評をいただいております、半導体製造装置向けの課題解決事例集を配布します!
会場にお越しになれない方は下記よりPDFをダウンロードいただけます!

20231206-1

今回は先週ご紹介できなかった出展商品の一部をご紹介!

◆ クリーン洗浄・クリーン梱包済みの商品をすぐにお届け! クリーン環境適応ねじ
標準品として豊富なラインアップを取り揃えており、最短で当日出荷が可能です。
標準品でない商品も、クリーン洗浄・クリーン梱包サービスをご利用いただけます(実働3日目出荷)。
20231213-1 20231213-2


◆対薬品性にすぐれたセラミック六角穴付きボルト
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
1500℃での連続使用が可能です。

20231213-3

◆ハステロイよりも高耐蝕!MAT-21製六角穴付きボルト
MAT21は酸化性・還元性いずれの環境に対してもすぐれた耐蝕性を示します。
幅広い腐蝕環境において、ハステロイC-22やC-276よりも耐蝕性にすぐれています。

20231213-4
*:MATおよびMAT21は日立金属株式会社の登録商標です。
*:Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。


◆硫酸などの強酸に対してすぐれた耐蝕性を持つタンタル製六角穴付きボルト
すぐれた耐薬品性と高い比重が特長の材質です。
比重は一般的な鋼やステンレス鋼の約2倍です。

20231213-5
◆耐熱・耐薬品性にすぐれたタングステン製すりわり付きチーズ小ねじ!
高融点(3683度)と高い比重が特長のタングステン製。
耐薬品性にもすぐれており、フッ化水素酸にも耐性があります。

20231213-6


みなさまのご来場をお待ちしております!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
        会期   | 2023年12月13日(水)~15日(金)
        時間   | 10:00~17:00
        会場   | 東京ビッグサイト
     小間位置    | 東2ホール 2704
  展示会サイト | https://www.semiconjapan.org/jp
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━