来週開催!【SEMICONJAPAN】に出展します!出展商品の一部をご紹介

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0681        2023.12.06
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

………………………………………………………………………………………………
■ 来週開催!【SEMICONJAPAN】に出展します!出展商品の一部をご紹介
………………………………………………………………………………………………

先日社員旅行でシンガポールへ行ってきました。
世界三大がっかりスポットとして有名なマーライオンを見ようかと思っていたのですが、
まさかの工事中でがっかり(笑)
逆にレアな事なのだとポジティブに考えて、リベンジ旅行に行くしかないですね。

さてこのたび、NBKは来週より東京ビッグサイトにて開催のSEMICON JAPANに出展します。
会場では、ご好評をいただいております、半導体製造装置向けの課題解決事例集を配布します!
会場にお越しになれない方は下記よりPDFをダウンロードいただけます!

20231206-1

本日はSEMICON JAPAN出展商品の一部をご紹介!

◆気密性を守るラッチ! オーバーセンタードローラッチ
気密性を守る、堅牢なデザインのラッチです。
梃子(てこ)の動作を利用し、しっかりとガスケットを押しつぶしながらラッチングすることができます。
また、内圧により固くなった扉を開ける際にも梃子(てこ)の動作で簡単に扉を開くことができます。
20231206-2

◆メンテナンス時の扉の閉鎖を防止! ドアポジショニングヒンジ
ドアを特定の角度で開いた状態に保持できるヒンジです。
保持角度は80°・115°・150°の3種類があります。
20231206-3

◆0.1㎜の薄板もしっかり固定! 薄板固定用_六角穴付き極低頭ボルト
首下部分に逃がし加工があるため、薄板の固定に適しています。
頭部高さはすべて1.5㎜以下です。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所にも最適です。

20231206-4


◆SEMI規格準拠シリーズ
SEMI規格(SEMI S8-0218)に準拠した、取っ手やノブを多数揃えております。
20231206-5

全ラインアップはこちら。


みなさまのご来場をお待ちしております!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
        会期   | 2023年12月13日(水)~15日(金)
        時間   | 10:00~17:00
        会場   | 東京ビッグサイト
     小間位置    | 東2ホール 2704
  展示会サイト | https://www.semiconjapan.org/jp
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━