10月31日新発売!「高トルクオルダムカップリング MOC」をご紹介

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0676        2023.11.01
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

いつもNBKニュースをご覧いただきありがとうございます!
今日から11月!今年も残すところあと2ヶ月となりました。
年末が近づいてくると、月日のたつのが早く感じる方も多いのではないでしょうか?
2023年をやり残したことがない状態ですっきりと終えられるように、
毎日を大切に過ごしていきたいですね!!

さて本日は、時の流れよりもさらに高速で回転できる、NBKのカップリングをご紹介します!

………………………………………………………………………………………………
■ 10月31日新発売!「高トルクオルダムカップリング MOC」をご紹介
………………………………………………………………………………………………
セットスクリュータイプ (MOC
20231101-01

クランピングタイプ (MOC-C
20231101-02

・オルダムタイプのフレキシブルカップリング。シンプル構造で組み立てが簡単です。
・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。
従来品(MOR)比最大1.3倍の高トルク仕様!
・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。

>>詳しくはこちら
MOC
MOC-C


………………………………………………………………………………………………
■ 許容ミスアライメントが大きいだけじゃないカップリングをご紹介!
………………………………………………………………………………………………

◆偏心が大きい箇所には?オルダムタイプ!
【べスペル製スペーサ採用で、高温環境でも使用できる!】MOHS-C
20231101-03

スペーサにベスペルSCP-5000を採用。
特に耐熱性にすぐれています(使用可能温度:-20℃~200℃)。
さらに、耐薬品性にもすぐれます。

【PEEK製スペーサ採用。耐薬品性・アウトガス抑制ならこれ!】MOP-C
20231101-04

スペーサにPEEKを採用。
耐熱・耐薬品性にすぐれており、アウトガスが極微量です。

【鋼製ハブとFCD400製スペーサの組み合わせで高トルクに対応!】MOM
20231101-05

スペーサにFCD400を採用。
低速・高トルク仕様に最適です 。

◆偏角が大きい箇所に!スパイラルスリットタイプ!

【大きな偏角にも対応!らせん状スリットの入った金属ばねカップリング(スパイラルスリットタイプ)】MSH
20231101-06

円筒材に1本のらせん状のスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング。
偏心反力が極小です。軸への負担を軽減し、装置の損傷を抑えます。

このほかにも数多くのカップリングを取り揃えております!
NBKのカップリング一覧はこちら
選定ナビでお客さまの使用条件に合った品番を簡単に選定いただけます。

カップリングついてもっと詳しく知りたい方はこちら
カップリングの役割や種類ごとの特長を詳しくご紹介しています。

気になる点などございましたらお気軽にお問い合わせください。


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━