来週開催!【名古屋ロボデックス】カーボンニュートラルの課題を解決する商品をご紹介!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0674        2023.10.18
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

朝晩の冷え込みがつらいですね。
NBKの駐車場を歩いていると、「野生のあけび」を発見。寒いなか顔を上げて歩いていたら
嬉しい発見がありました。
来週にはポートメッセなごやで名古屋ロボデックスが開催します。
皆さまに新しい発見があるような新商品や什器を展示していますので、NBKブースの前で顔を
上げてもらえたら嬉しいです。


【自動車業界向け カーボンニュートラルを実現するロボットハンド・ツールチェンジャ】
20231018-1
工場内の省エネ対策にはエア駆動より電動駆動のツールの導入が有効なのはご存じですか?
NBKでは高把持力の電動グリッパをご用意。工場のカーボンニュートラルの実現に貢献します。


20231018-2
・電動なのに高把持力のロボットハンド


20231018-3
・電気もエアも使わない省エネツールチェンジャ


【自動車業界向け サイクルタイムを激減するロボットハンド 2選】
① 搬送中にワークを反転させる方向け
20231018-4
爪先端の旋回機構でワークを把持したまま90°・180°回転可能。
搬送しながら反転できるため、反転装置を使用した場合と比べ大幅にサイクルタイム短縮が可能です。
また反転装置が不要になるため、省スペース化も実現。

② Oリングの組み付けがある方向け
20231018-5
Oリング自動組み付けユニット。内径φ4~150mmのOリングの自動組み付けに。


【ヒヤリハット対策】便利な機能(スイッチ・LEDなど)がついた取っ手で安全に作業】
20231018-6
LED表示により扉の開閉状態や装置の状況が一目でわかるため、「扉の閉め忘れでロボットが
作動しない…」なんて事態も防げます。

みなさまのご来場をお待ちしております!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
会期  | 2023年10月25日(水)~27日(金)
時間  | 10:00~17:00
会場  | ポートメッセなごや
小間番号 | 第3展示館 37-43
展示会サイト| https://www.fiweek.jp/nagoya/ja-jp/about/robo.html
※招待券はこちら
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━