【新商品】LEDつきプラ取っ手にキースイッチタイプ登場!9月の新商品をご紹介!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0673        2023.10.11
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

いつもNBKニュースをご覧いただきありがとうございます!
最近朝晩冷え込むようになりましたね。
実は先週末風邪で寝込んでしまい、3連休をふいにしてしまった私です…
風邪を引かないようにするには、菌やウイルスへの接触を減らすのが一番!
NBKでは抗菌仕様の取っ手が新登場。この取っ手で風邪知らずの年末を迎えませんか?

今回は9月に発売した新商品からピックアップした商品をご紹介します!
・キースイッチ・LEDつきプラ取っ手
・抗菌仕様のアルミ取っ手

◆LEDつきプラ取っ手シリーズにキースイッチタイプが登場!
UPIF-KSL
20231011-1
・キースイッチとLEDを組み合わせたプラスティック取っ手。設計・施工の手間を削減します。
・キースイッチは接点の切り替え、機器・装置の制御などに使用できます。
・LED照光部により、機器や装置の状態が確認できます。発光色は最大7色まで設定可能!
>>詳しくはこちら

LEDなしのキースイッチ取っ手も同時発売しました!
UPIF-KS
20231011-2
>>詳しくはこちら


◆抗菌仕様のアルミ取っ手をラインアップ!
・銀イオンを主成分とした抗菌塗装を施したアルミ取っ手です。
・24時間以内に表面に付着した細菌を99%以上、ウイルスを95%以上減少させます。
・ISO 22196:2011、ISO 21702:2019に従い、以下の菌およびウイルスにすぐれた抗菌効果が認められました。
●大腸菌 ATCC*125922TM
●緑膿菌 ATCC*127853TM
●エンテロコッカス・ヒラエ ATCC*110541
●インフルエンザA(H1N1)
●ヒトコロナウイルス(OC43)
●SARS-CoV-2
・頻繁に洗浄を行っても抗菌効果は持続し、滅菌温度でも効果は失われません。
*1: ATCCはAmerican Type Culture Collectionの登録商標です。

本体断面が円形状 (UCF-AB
20231011-3
>>詳しくはこちら

本体断面が楕円形状 (UAF-AB
20231011-4
>>詳しくはこちら


他にも今回ご紹介しきれなかった新商品がありますので、ぜひ下記よりご覧ください!
20231011-5


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━