【JAPAN PACK、機械要素技術展[大阪]に出展中】新商品をぜひ会場でご覧ください!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0672        2023.10.04
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

ぶどうや梨などの果物狩りが楽しい季節になりましたね!
NBKは今週、東京ビッグサイトにて開催中のJAPAN PACKと、
インテックス大阪にて開催中の機械要素技術展[大阪]に出展しています。
そこで今回は、会場でぜひ見ていただきたい新商品をご紹介します。
展示会で、フレッシュな新商品狩りはいかがですか?

-------------------------------------------------------------------------------------------------
~ JAPAN PACK 新商品 ~
◆ 抗菌仕様で衛生的! アルミ取っ手
銀イオンを主成分とした抗菌塗装により、24時間以内に表面に付着した細菌を99%以上、
ウイルスを95%以上減少させます。
頻繁に洗浄を行っても抗菌効果は持続します。また、滅菌温度でも効果は失われません。
20231004-1
UAF-AB:本体断面が楕円形状。
UCF-AB:本体断面が円形状。


◆ 二重の安全対策、落下防止に! 六角穴付き脱落防止ねじ・脱落防止ワッシャセット
ねじをフレームから取りはずしても、ワッシャの爪がねじ山に引っかかり、ねじがカバーから
抜け落ちません。
さらに、ヌスミ加工によってねじ部がカバーに引っかかるため、二重でねじの脱落・紛失を
防止します。
20231004-220231004-3


◆ クリーン洗浄・クリーン梱包済みの商品をすぐにお届け! クリーン環境適応ねじ
標準品として豊富なラインアップを取り揃えており、最短で当日出荷が可能です。
標準品でない商品も、クリーン洗浄・クリーン梱包サービスをご利用いただけます(実働3日目出荷)。
20231004-4 20231004-5

~ 機械要素技術展[大阪] 新商品 ~
◆ 位置保持機能つきで角度や開閉スピードを調整! トルクヒンジ
20231004-6
E6-SS:SUS316製。耐蝕性にすぐれているため、屋外でも使用できます。
20231004-7   20231004-8
亜鉛合金製。フレームなどスペースがない箇所への取りつけに適しています。
ST-8A:通し穴タイプ
ST-8A1:おねじタイプ
ST-11A:通し穴タイプ(ラージサイズ)
ST-11A1:おねじタイプ(ラージサイズ)

ヒンジの商品一覧はこちら

◆ ワッシャを使わずに薄板を固定! 六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用)


首下部分に逃がし加工があるため、ワッシャを使用しなくても薄板を固定できます。
部品点数が減り、作業の効率化にも役立ちます。
20231004-9
◆ M2.6以下のねじもラインアップ豊富! 小径ねじ(微細ねじ・精密ねじ)
S0.6(=M0.6)サイズから取り揃えており、材質、頭部の高さや形状など、さまざまな種類が
あります。
20231004-10
たとえば、こんな材質の小径ねじがあります!
SUS316L
りん青銅
高強度チタン

-------------------------------------------------------------------------------------------------
気になるものはございましたか?
NBKブースでは、本日ご紹介したものをはじめ、みなさまの課題解決に役立つ商品を実際に
見て、さわって、ご確認いただけます。
ご来場をお待ちしております!

JAPAN PACK(日本包装産業展)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
      会期  | 2023年10月3日(火)~6日(金)
      時間  | 10:00~17:00
      会場  | 東京ビッグサイト
     小間番号 | 東6ホール 6-619
展示会サイト| https://www.japanpack.jp/
※来場事前登録はこちら
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

◆ 機械要素技術展[大阪]
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
      会期  | 2023年10月4日(水)~6日(金)
      時間  | 10:00~17:00
      会場  | インテックス大阪
     小間番号 | 4号館20-37
展示会サイト| https://www.manufacturing-world.jp/kansai/ja-jp/about/mtech.html
※来場事前登録はこちら
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━