【来週開催!JAPAN PACK、機械要素技術展[大阪]】設計や現場の課題を解決する商品をご紹介!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0671        2023.09.27
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

夏の記録的な猛暑の影響で、蚊の活動時期が1か月ほど遅れているというニュースを
見ました。日本に生息する蚊は気温が30℃を超えると動きが鈍くなり、35℃以上の
猛暑日は木陰や葉の裏に隠れるそうです。気温が下がってくるこの時期、蚊が活発に
動き始めているとのことで、私も久しぶりに刺されてしまいました。かゆいです・・・
今回は、かゆいところに手が届く便利なNBK商品をご紹介します。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

◆ 【生産性向上】品種変更によって何度も発生する位置決め作業を自動化
20230927-1
既存のハンドルとインジケータをハンドル自動化ユニットに置き換えるだけで、段取り作業時間を
最大84%*短縮できます。
* ハンドル操作による位置決め10か所、1日の段取り10回の場合。

作業者によるバラつきやヒューマンエラーを防ぎ、遠隔で操作できるため安全対策にも役立ちます。
20230927-2
「ハンドル自動化ユニット」の詳細はこちら

◆ 【ヒヤリハット対策】便利な機能(スイッチ・LEDなど)がついた取っ手で安全に作業
20230927-3
LED表示により扉の開閉状態が一目でわかるため、恒温・恒湿が求められる装置や設備の
「開けっ放しに気づかなかった…」なんて事態も防げます。

20230927-4
機械の扉にスイッチつき取っ手を取りつけ、スイッチと機械の扉のロックを連携させると、
ボタンを押したときに限って扉を開けられるようになります。
不意に扉を開けてしまうことによる事故のリスクを低減し、安全対策に貢献します。

ほかにも、電気機械式回転ラッチやセンサつきインデックスプランジャなど、作業の効率化・
自動化、ヒューマンエラーの防止に役立つ商品がたくさんあります。
メカトロシリーズ「MM+I」の詳細はこちら

◆ 【予知保全・モニタリング】遠隔監視・制御を低コストで実現
クラウド型遠隔監視システムezeio(イージー・アイ・オー)は、各種センサから取得した
データに応じて、電源ON/OFFなどの信号の出力やアラーム通知を行うことができる IoT
システムです。
本体に契約済みのSIMカードが内蔵されており、無線でのインターネット通信が可能です。
20230927-5
たとえば、こんな事例があります!
・モータ電流値の異常を検知し、早期に対処したことで、ライン停止を防げた
・屋外プールの水質点検や塩素濃度の調整を自動化することで、業務効率を改善できた
・停電中の冷蔵倉庫の温度を監視することで、廃棄ロスを削減できた
詳しくはこちら

-------------------------------------------------------------------------------------------------

本日ご紹介した商品の実物は、来週開催のJAPAN PACK(@東京ビッグサイト)や
機械要素技術展[大阪](@インテックス大阪)でご覧いただけます。

◆ JAPAN PACK(日本包装産業展)
6月のFOOMA JAPANでもご好評をいただいた、食品・包装業界向けの課題解決事例集を配布します。
20230927-6
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
      会期  | 2023年10月3日(火)~6日(金)
      時間  | 10:00~17:00
      会場  | 東京ビッグサイト
     小間番号 | 東6ホール 6-619
展示会サイト| https://www.japanpack.jp/
※来場事前登録はこちら
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

◆ 機械要素技術展[大阪]
毎年リニューアルしている、さまざまな業界のトレンドやお役立ち情報が満載の事例集を配布します。
20230927-7
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
      会期  | 2023年10月4日(水)~6日(金)
      時間  | 10:00~17:00
      会場  | インテックス大阪
     小間番号 | 4号館20-37
展示会サイト| https://www.manufacturing-world.jp/kansai/ja-jp/about/mtech.html
※来場事前登録はこちら
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

ぜひNBKブースへお越しください!


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━