東京ビッグサイトにて開催中のFOOMA JAPAN 2023に出展しています。

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0656        2023.06.07
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

東京ビッグサイトにて開催中のFOOMA JAPAN 2023に出展しています。
出展にあたって、前回のNBKニュースから2週にわたり、食品・包装業界の
課題を解決する商品をご紹介しています。
今回のキーワードは「異物混入防止」「衛生対策」「作業効率アップ」です。

---------------------------------------------------------------------------------------------

◆ CEマーキングの対応や異物混入対策に「脱落防止シリーズ」
脱落防止ねじ

20230607-1

ねじをフレームから取りはずしても、ねじ部がカバーのねじ穴に引っかかり、抜け落ちない構造に
なっています。同じ構造の脱落防止ノブもあります。
20230607-2    20230607-3


脱落防止ワッシャ
市販のねじに組みつけるだけで、ワッシャの爪がねじ山に引っかかり、ねじの脱落・紛失を防ぎます。
20230607-4

座金組み込みクランプレバー
座金が組み込まれたクランプレバーです。
装置への組みつけ時に座金を組み込む作業が不要で、座金が落ちる心配がありません。
20230607-5

ほかにも、取っ手やロックピンなどの脱落を防止できる商品を取りそろえています。
「脱落防止シリーズ」の詳細はこちら

---------------------------------------------------------------------------------------------

◆ 衛生管理が求められる機器や装置に「ハイジェニックファミリー」
清掃性・耐蝕性・異物混入対策などのニーズに適した商品があります。
詳細はこちら
20230607-6

構成部品のすべてにステンレスを使用した「オールステンレスシリーズ」もおすすめです。
商品一覧はこちら

---------------------------------------------------------------------------------------------

◆ 工具なしで簡単に固定「クイックポジショニングブラケット」
ワンタッチで、簡単に位置決めができます。


20230607
ボタン操作のため、誰でも同じ力で固定でき、かつ締め忘れの心配もありません。
丸パイプ・丸シャフト・アルミフレーム・角シャフトに対応しています。
商品一覧はこちら

---------------------------------------------------------------------------------------------

実際に使用する場面をイメージしていただけるよう、FOOMA JAPANでは本日ご紹介した商品の
ほかにもさまざまなNBK商品を取りつけた製函機を展示しています。

ハンドル自動化ユニットスイッチ・LEDつき取っ手電気機械式回転ラッチ安全スイッチヒンジ
トルクヒンジ低頭・極低頭ねじいたずら防止ねじ など・・・


‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
会期  | 2023年6月6日(火)~9日(金)
時間  | 10:00~17:00
会場  | 東京ビッグサイト
小間位置 | 東1ホール 1L-01
展示会サイト| www.foomajapan.jp/
※FOOMA JAPANは来場事前登録制です。登録はこちら
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
あんなところやこんなところにお客さまの課題を解決するヒントが盛り沢山!
ぜひ会場でご覧ください。


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━