【IAI社の電動アクチュエータに対応】設計不要で、すぐに組みつけ可能なブラケット

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0650        2023.04.19
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

………………………………………………………………………………………………
■【IAI社の電動アクチュエータに対応】設計不要で、すぐに組みつけ可能なブラケット
………………………………………………………………………………………………

アクチュエータの設置までの「設計・加工・調達」の手間を省きませんか?

NBKは電動アクチュエータを垂直姿勢で設置するためのブラケットを標準化しています。
14時までのご注文なら当日発送可能で、届いてすぐに組みつけができます。

◆設計・加工・調達の手間を省きます!「アクチュエータブラケット」
bracket-for-actuator

商品の価格・ラインアップはこちら>

<導入のメリット>
・14時までの注文で当日出荷します。
・0.05mm以下の平面度と、0.05/100mm以下の直角度を保証します。
・アクチュエータの性能を発揮する高剛性で頑丈な構造です。
・固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、
ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
melitto

<使用事例>
導垂直姿勢での使用に対応。
搬送・移載・充填・組立・印字・圧入・検査などの用途に。
使用例

NBKにはほかにも
・工場内でのつまずき防止・安全対策に有効な「省スペーススタンド
・設計や調達の手間を削減できる「ロボットスタンド(ロボット架台)」など
高品質な鋳造品を短納期・低コストで販売しています。


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━