その課題、NBKのねじが解決します!真空・高温・腐蝕などの特殊環境にも

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0648        2023.04.05
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

………………………………………………………………………………………………
■その課題、NBKのねじが解決します!真空・高温・腐蝕などの特殊環境にも
………………………………………………………………………………………………

NBK(鍋屋バイテック会社)は、カップリング、ねじ、クランプレバー、鋳物、
ロボットハンド、IoTシステム…などさまざまな商品を製造販売しています。
本日はその中から、「特殊ねじ」をご紹介いたします。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
NBKが販売しているねじは、一般的なねじではありません。
真空や高温、腐蝕環境など、特殊な用途での課題解決のために設計されたねじです。

◆NBKのねじが解決できるものづくりの課題例 
課題一覧

商品一覧を見る

◆カスタマイズもおまかせください
1本から
実際にいただくご注文のうち60%は、標準品以外のねじです。
試作の1本からカスタマイズ対応が可能です。
ねじで困ったらNBKにお気軽にご相談ください。
お客さまの現場に最適なねじをご提案いたします。


◆半導体製造装置への豊富な採用実績
半導体製造装置
NBKは長年、半導体製造装置の課題を解決する「ねじ」を開発し、多数採用されてきました。
その実績を、半導体製造工程での課題解決事例や課題の解説など全10回のWebコンテンツとして
掲載しています。


◆ねじに関する解説コンテンツも豊富です
ねじのおはなし

「引張強さ」「強度区分」などのねじに関する用語解説や、座金の役割・ねじの基準寸法など
基礎を学べる記事が盛り沢山です。


――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
特殊環境に対応するねじやねじ関連コンテンツなど、お客様の設計・開発のヒントになる情報を
多数ご用意しています。
ぜひNBKWebサイトにてご確認ください。

NBK Webサイトへ


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━