【ねじのお困りごと】スティール並みの強度のステンレスねじをお探しの方へ

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0642        2023.02.22
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋


………………………………………………………………………………………………
■【ねじのお困りごと】スティール並みの強度のステンレスねじをお探しの方へ
………………………………………………………………………………………………

今年はとても花粉の飛散量が多いとの報道!!
花粉症がつらい時期になりつつありますが、皆様は対策されていますか??
私は毎年目薬とティッシュを必需品として、花粉が収まるのを、じっと耐え抜いています。

そんな目がかゆい中、かゆいところに手が届く商品のご紹介です。

「NBKに高強度なステンレスねじがあるのを知っていますか??」
stainlessscrew-1  stainlessscrew-2
・スティール並みの強度のステンレスねじがほしい。
・ステンレスのSUS304だと強度が足りない。
・高強度な非磁性のねじがほしい。
そんな方におすすめの商品です。


【商品特長】
ステンレス製(SUS316L)の六角穴付きボルト。
引っ張り強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2。
ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化も可能です。
今使用しているねじを一度見直してみてはいかがでしょうか?

◆ 高強度ステンレス六角穴付きボルト
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/stainlessscrew/SNSLG/
stainlessscrew-3
◆ 座金組み込み高強度ステンレス六角穴付きボルト
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/stainlessscrew/SNSQLG/
stainlessscrew-4
◆ 高強度チタンボルトもあります
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/titaniumscrew/SNPTG/
stainlessscrew-5


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━