╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No. 0623 2022.09.28
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
………………………………………………………………………………………………
■動力源不要でツール交換できる「オートツールチェンジャ」などの新商品をご紹介!
………………………………………………………………………………………………
昨日発売したばかりの新商品情報を厳選してお届けします!
ぜひチェックください!
◆オートツールチェンジャ
動力源が不要で、機械式にツールを手動またはロボットの自動運転で交換ができるオート
ツールチェンジャを発売しました。
ロボットハンドに限らず、さまざまなエンドエフェクタの自動交換に貢献します。
詳しい特長やオートチェンジャを活用した組み合わせ例を紹介しておりますので、ぜひ
ご覧ください!

https://www.nbk1560.com/resources/handling_technology/article/auto-tool-changer/
組み合わせ例はこちらから。
https://www.nbk1560.com/resources/handling_technology/article/auto-tool-changer/#04
◆電気機械式回転ラッチ
電気信号によりカムをロック・アンロックすることができるラッチです。
スイッチやカードリーダ、ボタン認証などと組み合わせることで、遠隔操作やドアの開閉
記録を残すことができます。
電気機械式回転ラッチ
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/latch/R4-EM-8/
電気機械式回転ラッチ(屋外対応)
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/latch/R4-EM-7/
IP56に対応しているため、粉塵や水のかかる環境下でも使用することができます。

◆大型スライドヒンジ
ヒンジのラインアップに新たに「スライド開閉」タイプを追加しました。

ドアなどの内側に取りつける大型スライドヒンジで、バスのトランクや大型扉などの用途に
適しています。

材質(アルミ製、ステンレス製)と最大開き角度(90°、120°、180°)から選ぶことが
できます。ぜひご確認ください。
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/hinge/?figure=@%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E9%96%8B%E9%96%89@&trigger=figure
◆関西 機械要素技術展に出展します
来週よりインテックス大阪で開催される機械要素技術展に出展します。
会場では本日ご紹介したオートツールチェンジャなど、実際にデモ機でご確認いただけます!
皆さまのご来場をお待ちしております!
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
会期 | 2022年10月5日(水)~7日(金)
時間 | 10:00~17:00
会場 | インテックス大阪
小間位置 | 4号館 15-36
展示会サイト | https://www.manufacturing-world.jp/kansai/ja-jp.html
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。
●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/
●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]
━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

