セラミックスジャパン出展!独自開発の炭化ケイ素(SiC)ねじをご紹介!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0603        2022.04.27
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋


………………………………………………………………………………………………
■セラミックスジャパン出展!独自開発の炭化ケイ素(SiC)ねじをご紹介!
………………………………………………………………………………………………

5月11日よりインテックス大阪にて開催されるセラミックスジャパン(高機能
セラミックス展)に出展します。
本日は出展商品の一部をご紹介します。


◆炭化ケイ素(SiC)ねじ
炭化ケイ素は硬度が高く熱にも強い特徴を活用し、さまざまな部材に用いられていますが、
ねじへの応用は今までほとんどありませんでした。
NBKでは独自のノウハウで炭化ケイ素製のすりわり付き平小ねじを開発しました!
耐熱性・耐薬品性にすぐれ、FPD製造装置、半導体製造装置、プリント基板エッチング
装置などに適しています。
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/specialmaterialscrew/SICX-SX/

◆セラミック六角穴付きボルト/セラミック六角ボルト/セラミック六角ナット
高純度アルミナ99.5%のセラミック製で1500℃での連続使用が可能です。
また、耐薬品性・電気絶縁性にもすぐれています。
セラミック六角穴付きボルト
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/medicineproof/SCX-C/
セラミック六角ボルト
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/medicineproof/SCX-H/
セラミック六角ナット
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/medicineproof/SCX-N/


ガス抜き穴つき・寸法・形状・クリーン洗浄など、特殊仕様のセラミックねじも製作できます
ので、コンタクトセンターへお問い合わせください。


◆セラミックカバーキャップ
カバーキャップSCAPとカバーキャップ用ボルトSNCPSを組み合わせて使用する場合、
真空チャンバー内の処理ガスやプラズマからボルト頭部の腐蝕を防止することができます。
ねじ締結部はステンレス製のため、アルミやセラミックのねじと比べて高い締めつけ力が
得られます。
セラミックカバーキャップ
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/medicineproof/SCAP-CE/
カバーキャップ用ボルト
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/vacuumscrew/SNCPS/


ほかにNBKの特殊ねじも出展しています。「技術力」・「広い分野へ応用」・「技術の組み合わせ」
によるSolutionでお客さまをサポートします。

NBKブースにて、皆さまの課題を解決する商品をご提案します。
ご来場をお待ちしております!
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
      会期   | 2022年5月11日(水)~13日(金)
      時間   | 10:00~17:00
      会場   | インテックス大阪
   小間位置  | 5号館 小間番号 20-2
展示会サイト | https://www.ceramics-japan.jp/ja-jp/about/outline.html
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━