【強度区分A4-100相当】高強度ステンレスねじシリーズに新商品登場!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0564        2021.06.30
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

………………………………………………………………………………………………
■【強度区分A4-100相当】高強度ステンレスねじシリーズに新商品登場!
………………………………………………………………………………………………

この度、NBKの高強度ステンレスねじシリーズに新商品を追加しました!
ラインアップ拡充により、最適な商品をお選びいただけます。

◆座金組み込み高強度ステンレス六角穴付きボルト
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/stainlessscrew/SNSQLG//


特長1.平座金・ばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。
    ザグリ穴に座金を使用する場合にボルトと座金を同時に脱着できるなど、作業性
    の向上に貢献します。

特長2.ボルトは引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2。
    ボルトの強度に適した特殊な座金が組み込まれています。

特長3.真空装置用のガス抜き穴つきタイプもございます。

◆平座金単体も発売!
高強度ステンレスボルト用平座金
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/stainlessscrew/SWALG-F/


高強度ボルトに使用しても座面陥没しづらい平座金です。
通常の座金と識別するために刻印が入っています。

NBKの高強度ステンレスボルトと組み合わせてご使用ください。

◆NBKの高強度ステンレスねじシリーズ
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/?material=@%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%B9@&stainless=@SUS316L@#resultCondition


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━