工具を変えるだけで作業工数削減!? NBKの新提案

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0442        2018.11.28
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

こんにちは、「クローバー」です。
日に日に寒さが増し、体調を崩しがちなこの時期。クローバーは、「1日1個のりんごは
医者いらず」を信じて、 毎日りんごを食べるようにしています。すりおろしてヨーグルト
に混ぜたり、サラダに入れたり、さまざまな 食べ方で楽しめますが、温めても栄養価が下
がらないので、焼きりんごにして食べるのもおススメです!

………………………………………………………………………………………………
■ 工具を変えるだけで作業工数削減!? NBKの新提案
………………………………………………………………………………………………

ビジネスにおいて、作業の効率化は重要な課題ですよね。
今回は、そんな課題を解決できる特殊な工具をご紹介!

◆狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしを簡単に!
〈狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット〉
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/tool/SKNBR-6.35-8SET/

全長が短いビットと、専用ビットラチェットハンドルのセットです。
ラチェット部にビットを取りつけた状態の高さは約17mm、ラチェット部は、約7°間隔で
ハンドルを往復させることができ、回転方向の狭所作業にも適しています。
>詳しい商品情報はこちら

〈狭所作業対応プレートドライバ〉
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/lowsmallheadscrew/SKND/
六角穴用で、ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。
通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの
工数を削減できます。
>詳しい商品情報はこちら

◆組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所をより快適に!
〈六角ドライバ(ねじ保持機能つき)〉
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/tool/SKCD/
入り組んでいる箇所や狭い箇所で、六角穴付きボルトを工具に保持できず、作業性アッ
プをお望みのあなたにピッタリ。
磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力に
よる異物の付着がありません。
>詳しい商品情報はこちら

〈六角ソケット(ねじ保持機能つき)〉
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/tool/SKCK-6.35/
機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に
磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルト・六角ナットの材質を問いません。
また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。
>詳しい商品情報はこちら


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: [email protected]

━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━